RV-10-01.1/0-5 BAR

Cikkszám
706729
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
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 70
Termékcsalád RV-10
Repesztőnyomás [bar] 5
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 70
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra HU

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)