DVE16920-12-C-V

Cikkszám
706682
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
Kiegészítő funkció Finom fojtószelep orsó
Modell ZnNi felület
Beállítás típusa Szerszám kalapos anyával
Üreg 16920
Qmax szelepek [l/min] 160
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 160
Termékcsalád DVE16
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 160
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep
Névl. méret 16
Objektum megjelölése DVE16920-12-C-V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 706682
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

DVE 08920 to 16920 Needle Valve
Termékbrosúra EN

(0.32 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)