DVP-06-12.1

Cikkszám
706580
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
Kiegészítő funkció Finom fojtószelep orsó
Modell ZnNi felület
Beállítás típusa Szerszám kalapos anyával
Üreg LEMEZRE SZERELT
Qmax szelepek [l/min] 20
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 20
Termékcsalád DVP-06
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 20
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep
Névl. méret 6
Objektum megjelölése DVP-06-12.1
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 706580
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra HU

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)