SRVR-10-01.1/0

Cikkszám
706075
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 22
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 22
Termékcsalád SRVR-10
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 22
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 10
Objektum megjelölése SRVR-10-01.1/0
Pmax [bar] 210
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 706075
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Termékbrosúra HU

(0.34 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Termékbrosúra EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)