RV-10-30.1/0

Cikkszám
705863
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
Modell Rozsdamentes acél
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 70
Termékcsalád RV-10
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 70
Névl. méret 10
Objektum megjelölése RV-10-30.1/0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Cikkszám 705863
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra HU

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)