DRVP-08-01.2

Cikkszám
705779
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg LEMEZRE SZERELT
Qmax szelepek [l/min] 50
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 50
Termékcsalád DRVP-08
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 50
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel
Névl. méret 8
Objektum megjelölése DRVP-08-01.2
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 705779
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra HU

(0.47 MB)

DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)