DRV-12-30.1/0

Cikkszám
705658
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
Modell Rozsdamentes acél
Beállítás típusa Manuális
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 90
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 90
Termékcsalád DRV-12
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 90
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DRV-12-30.1/0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 705658
Kivitel Csővezeték
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)