DRV-16-01.6/0

Cikkszám
705550
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 180
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 180
Termékcsalád DRV-16
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 180
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel
Névl. méret 16
Objektum megjelölése DRV-16-01.5/0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 705550
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)