DV-16-12.5/0

Cikkszám
705342
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
Kiegészítő funkció Finom fojtószelep orsó
Modell ZnNi felület
Beállítás típusa Szerszám kalapos anyával
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 180
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 180
Termékcsalád DV-16
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 180
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep
Névl. méret 16
Objektum megjelölése DV-16-12.5/0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 705342
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)