Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Modell | Rozsdamentes acél |
---|---|
Beállítás típusa | Manuális |
Üreg | Inline csatlakozás |
Qmax szelepek [l/min] | 60 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 |
Termékcsalád | DV-10 |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 |
Funkció | Áteresztőszelep |
Funkció | Fojtószelep |
Névl. méret | 10 |
Objektum megjelölése | DV-10-30.1/0 |
Pmax [bar] | 350 |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Telepítési mód | Egyéb |
Tömítés anyaga | FKM |
Cikkszám | 705150 |
Kivitel | Csővezeték |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)