DV-25-01.1/0

Cikkszám
705074
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 300
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 300
Termékcsalád DV-25
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 300
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep
Névl. méret 25
Objektum megjelölése DV-25-01.1/0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 705074
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)