KHM3S-10-1333-16X-BW

Cikkszám
704419
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
Kivitel KHM3S
Névleges méret DN 10
Csatlakozás típusa Hegesztési csatlakozás
Csatlakozás/karima megjelölése Tompahegesztés
Standard ASME B16.34
Ház anyaga, golyóscsap Acél
Anyagkód Acél-rozsdamentes acél-PTFE-FKM/PTFE
Felületvédelem Foszfátozott
Kar kivitele Hajlított kar
Csavarkulcs mérete Nincsenek részletek
Névleges nyomás 64
Névleges nyomás 6.4
Névleges nyomás 928
Működtetés Kézi kar
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás
Rögzítőfuratok Rögzítőfuratok nélkül
Zár Zár nélkül
Kapcsolási helyzet figyelése Kapcsolási helyzet figyelése nélkül
Kombináció Nem BV kombináció
Objektum megjelölése KHM3S-10-1333-16X-BW
Cikkszám 704419

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.69 MB)

Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra HU

(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra EN

(0.25 MB)