Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | KHM3S |
---|---|
Névleges méret DN | 50 |
Csatlakozás típusa | Hegesztési csatlakozás |
Csatlakozás/karima megjelölése | Tompahegesztés |
Standard | ASME B16.34 |
Ház anyaga, golyóscsap | Rozsdamentes acél |
Anyagkód | Rozsdamentes acél-rozsdamentes acél-PTFE-FKM/PTFE |
Felületvédelem | Nélkül |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Csavarkulcs mérete | Nincsenek részletek |
Névleges nyomás | 25 |
Névleges nyomás | 2.5 |
Névleges nyomás | 360 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |
Objektum megjelölése | KHM3S-50-3333-18X-BW-5211 |
Cikkszám | 704418 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.69 MB)

Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
HU
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
EN
(0.25 MB)