Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Névleges nyomás [MPa] | 0.05 |
---|---|
Névleges nyomás [bar] | 0.5 |
Felületvédelem | Acél, horganyzott (csavar + anya) |
Szerelőhorony | Tartalmazza (rögzítőanya) |
Rögzítőcsavar, FSA | M10 |
Kontraszttartomány | HYDAC |
Anyag, keret, FSA | Alumínium |
Anyag, csatlakozó, FSA | PA |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Cső anyaga | PA |
Csőgeometria | Ovális |
Tömítés/O-gyűrű | 0 |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | NBR |
Névl. méret FSA/FSK | 127 |
Modell, FSA / FSK | FSA |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Termékbrosúra
HU
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Termékbrosúra
EN
(0.57 MB)