ZW-DM06-01-PT 35V- N *

Cikkszám
6082097
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomásszabályozó szelep
Pozíció szelep Nyomás P
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 50
Termékcsalád ZW-DM06
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 3 - 280
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 50
Nyomás beállítási tartomány [bar] 3 - 35
Névl. méret 6
Objektum megjelölése ZW-DM06-01-PT 35V- N *
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 6082097
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra HU

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)