ZW-DB06-01-ABT 140V- N *

Cikkszám
6074642
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Pozíció szelep A és B - T
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 75
Termékcsalád ZW-DB06
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 350
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 75
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 140
Névl. méret 6
Objektum megjelölése ZW-DB06-01-ABT 140V- N *
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 6074642
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra HU

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)