ZW-SDR06-01-AAB -V *

Cikkszám
6074188
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
Pozíció szelep Mérő kimenet az A és B portban
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 50
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 50
Termékcsalád ZW-SDR06
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 50
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep fordított áramlás-ellenőrzéssel
Névl. méret 6
Objektum megjelölése ZW-SDR06-01-AAB -V *
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 6074188
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra HU

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)