4WH E 25 D S01/V

Cikkszám
6041084
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Hidraulikus
Szelepsorozat 4WH E 25 D
Üreg ISO 4401-08-08-0-05
Qmax szelepek [l/min] 600
Termékcsalád 4WH E 25 D
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 5 - 320
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 600
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 600
Névl. méret 25
Objektum megjelölése 4WH E 25 D S01/V
Pmax [bar] 320
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 6041084
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WH25 Directional spool valve
Termékbrosúra HU

(1.83 MB)

4WH25 Directional spool valve
Termékbrosúra EN

(1.83 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)