ST10-01-C-N-55

Cikkszám
562888
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
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC10-4
Qmax szelepek [l/min] 45
Q termékcsalád [l/perc] 2.66 - 45.6
Termékcsalád ST10
Osztási arány 50:50
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 13.23 - 37.8
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlás elosztók/kombinátorok
Névl. méret 10
Objektum megjelölése ST10-01-C-N-55
Pmax [bar] 350
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 562888
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Termékbrosúra HU

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Termékbrosúra EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)