RP16A-01-C-N-15-3

Cikkszám
561996
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
Funkció Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt
Vezérlési arány 3
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC16-3
Qmax szelepek [l/min] 150
Termékcsalád RP16A
Repesztőnyomás [bar] 1
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 150
Névl. méret 16
Objektum megjelölése RP16A-01-C-N-15-3
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 561996
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra HU

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)