RP10A-01-C-N-15-3

Cikkszám
561206
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
Funkció Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt
Vezérlési arány 3
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC10-3
Qmax szelepek [l/min] 60
Termékcsalád RP10A
Repesztőnyomás [bar] 1
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 60
Névl. méret 10
Objektum megjelölése RP10A-01-C-N-15-3
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 561206
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra HU

(0.28 MB)

RP10A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)