DB12120A-01X-030V

Cikkszám
555785
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 12120A
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád DB12120A
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 420
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 120
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 30
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DB12120A-01X-030V
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 555785
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB12120A Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)