KHNVS-Rp11/4-2233-16X

Cikkszám
551096
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
További információ
Kombináció Nem BV kombináció
Kapcsolási helyzet figyelése Kapcsolási helyzet figyelése nélkül
Zár Zár nélkül
Rögzítőfuratok Rögzítőfuratok nélkül
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás
Működtetés Kézi kar
Névleges nyomás 435
Névleges nyomás 3
Névleges nyomás 30
Csavarkulcs mérete SW08.2
Kar kivitele Hajlított kar
Felületvédelem Nikkelezett
Anyagkód Sárgaréz-sárgaréz-PTFE-PTFE
Ház anyaga, golyóscsap Sárgaréz
Standard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Csatlakozás/karima megjelölése Rp
Csatlakozás típusa Menet
Névleges méret DN 32
Kivitel KHNVS
Objektum megjelölése KHNVS-Rp11/4-2233-12X
Cikkszám 551096

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.69 MB)

Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra EN

(0 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra HU

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra EN

(0 MB)