FAM-3025-M-2-A-18-R-Z-C2-AC1-0

Cikkszám
4883306
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kiegészítő részletek Nincs
Méréstechnika AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Fűtő Z=fűtőberendezés nélkül
Vákuumszivattyú típusa R=Forgólapátos vákuumszivattyú
Szűrő mérete MVH-F-118 (N50)
Feszültség A=400 V-50 Hz-3 fázis
Változat 2=mobil
Működési közeg M=Ásványi olaj
Méret 25 l/perc 3000-es sorozat

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Termékbrosúra HU

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Termékbrosúra EN

(2.07 MB)