RS2AE-01-C-N-2-210V

Cikkszám
4866522
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
Modell Közepes felbontás
Megoldás 120
Funkció Kiegyensúlyozó szelep
Vezérlési arány 2
Beállítás típusa Szerszám
Üreg T-2A
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád RS2AE
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 70 - 350
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 120
Nyomás beállítási tartomány [bar] 70 - 210
Névl. méret 2
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Termékbrosúra HU

(0.5 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Termékbrosúra EN

(0.5 MB)