Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Modell | Alacsony felbontás |
---|---|
Megoldás | 60 |
Funkció | Kiegyensúlyozó szelep |
Vezérlési arány | 5 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Üreg | T-21A |
Qmax szelepek [l/min] | 60 |
Termékcsalád | RS21AE |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 40 - 420 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 60 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 70 - 210 |
Névl. méret | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Telepítési mód | Egyéb |
Tömítés anyaga | NBR |
Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Termékbrosúra
HU
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Termékbrosúra
EN
(0.59 MB)