RS21AE-02-C-N-2-105V

Cikkszám
4866516
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
Modell Alacsony felbontás
Megoldás 60
Funkció Kiegyensúlyozó szelep
Vezérlési arány 2
Beállítás típusa Szerszám
Üreg T-21A
Qmax szelepek [l/min] 60
Termékcsalád RS21AE
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 40 - 420
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 60
Nyomás beállítási tartomány [bar] 40 - 105
Névl. méret 21
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Termékbrosúra HU

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Termékbrosúra EN

(0.59 MB)