WK12Z-01-C-UN-12DG

Cikkszám
4819134
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK12Z
Tekercs kivitele 50-2345
Üreg FC12-4
Qmax szelepek [l/min] 60
Termékcsalád WK12Z
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 250
Tekercs 12 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 60
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 60
Névl. méret 12
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga PU-NBR
Cikkszám, tekercs 3274860
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Termékbrosúra HU

(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Termékbrosúra EN

(0.53 MB)