Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kiegészítő részletek | Nincs |
Méréstechnika | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Fűtő | H=Fűtőberendezés |
Vákuumszivattyú típusa | R=Forgólapátos vákuumszivattyú |
Szűrő mérete | MVH-F-118 (N50) |
Feszültség | A=400 V-50 Hz-3 fázis |
Változat | 2=mobil |
Működési közeg | M=Ásványi olaj |
Méret | 45 l/perc 3000-es sorozat |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Termékbrosúra
HU
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Termékbrosúra
EN
(2.07 MB)