FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0

Cikkszám
4809035
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Méréstechnika A=AquaSensor
Fűtő H=Fűtőberendezés
Vákuumszivattyú típusa R=Forgólapátos vákuumszivattyú
Szűrő mérete MVH-F-118 (N50)
Feszültség A=400 V-50 Hz-3 fázis
Változat 2=mobil
Működési közeg M=Ásványi olaj
Méret 45 l/perc 3000-es sorozat