RBE-R1/2-X-15

Cikkszám
480318
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
Válasz térfogatáram [l/min] 15
Funkció Tömlőszakító szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 10520
Qmax szelepek [l/min] 75
Termékcsalád RBE-R1/2
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 75
Névl. méret 10
Objektum megjelölése RBE-R1/2-X-15
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Cikkszám 480318
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)