GSU-B-29-1X/-AN *

Cikkszám
4798078
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
Műszaki adatok
További információ
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 29
M20003778 13
M20003853 230
Térfogatáram 1 130
M20003785 BAR
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
M20004121 50
M20004122 5

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Termékbrosúra HU

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Termékbrosúra EN

(3.49 MB)