Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
M20004258 | 01 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 29 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 24 |
Térfogatáram 1 | 130 |
Egység, max. megengedett nyomás | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | DC |
M20003854 | 0 |
M20003860 | 0.1 |
M20003855 | 0 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Max. megengedett közeghőm. [°C] | 50 |
Min. megengedett közeghőm. [°C] | 5 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Termékbrosúra
HU
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Termékbrosúra
EN
(3.49 MB)