GSU-P-29-1X/-AN-SP *

Cikkszám
4797948
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
M20004258 03
M20003992 49
M20003775 29
M20003778 13
M20003853 230
Tartályméret [l] 90
Térfogatáram 1 130
Egység, max. megengedett nyomás bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0.8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Max. megengedett közeghőm. [°C] 50
Min. megengedett közeghőm. [°C] 5

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Termékbrosúra HU

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Termékbrosúra EN

(3.49 MB)