Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Tartályméret [l] | 130 |
Térfogatáram 1 | 100 |
Egység, max. megengedett nyomás | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Max. megengedett közeghőm. [°C] | 70 |
Min. megengedett közeghőm. [°C] | 10 |
Típus | OLSW-100 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Price list OLSW
Termékinformáció
HU
(5.93 MB)

Price list OLSW
Termékinformáció
EN
(5.93 MB)

Műszaki hírek - OLSW100
Termékinformáció
HU
(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Termékinformáció
EN
(0.7 MB)