WS08W-61M-C-N-0

Cikkszám
4787984
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
Modell Teljesítmény-optimalizált
Típus, kézi felülírás Nyomás kézi felülírása
Modell Teljesítmény-optimalizált
Kézi felülírás Igen
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS08W-61
Tekercs kivitele 50-1836
Üreg FC08-2
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád WS08W-61
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 25
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 25
Névl. méret 8
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron
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
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Termékbrosúra HU

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Termékbrosúra EN

(0.37 MB)