Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
---|---|
Portok | SAE, metrikus menet |
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep |
Tömítések | Viton |
Tengely | SAE CC bordás tengely |
Szerelőkarima | SAE C szerelőkarima 2/4-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 100 |
Beállítási tartomány | Nélkül |
Méret | PPV100M |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Axial Piston Pump PPV100M
Termékbrosúra
HU
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Termékbrosúra
EN
(11.7 MB)