Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | SAE A átmenő hajtás |
---|---|
Portok | SAE, metrikus menet |
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep távvezérléssel |
Tömítések | Viton |
Tengely | SAE BB bordás tengely – alámetszett |
Szerelőkarima | SAE B szerelőkarima 2-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 45 |
Beállítási tartomány | Nélkül |
Méret | PPV100M |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Axial Piston Pump PPV100M
Termékbrosúra
HU
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Termékbrosúra
EN
(11.7 MB)