Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Névleges nyomás [MPa] | 0.1 |
---|---|
Névleges nyomás [bar] | 1 |
Felületvédelem | Rozsdamentes acél (csavar + anya) |
Szerelőhorony | Tartalmazza (rögzítőanya) |
Rögzítőcsavar, FSA | M12 |
Kontraszttartomány | Nélkül |
Anyag, keret, FSA | Rozsdamentes acél |
Anyag, csatlakozó, FSA | Alumínium |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Cső anyaga | Üveg |
Csőgeometria | Kerek |
Tömítés/O-gyűrű | 0 |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | FPM |
Modell, FSA / FSK | FSA |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | BV (Bureau Veritas) |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Operating instruction FSA-RV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Termékbrosúra
HU
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Termékbrosúra
EN
(0.52 MB)