RS17A-01-C-N-8-420V

Cikkszám
4717301
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
Modell Közepes felbontás
Megoldás 240
Funkció Kiegyensúlyozó szelep
Vezérlési arány 8
Beállítás típusa Szerszám
Üreg T-17A
Qmax szelepek [l/min] 240
Termékcsalád RS17A
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 70 - 420
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 240
Nyomás beállítási tartomány [bar] 140 - 420
Névl. méret 17
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RS17A-01 Counter Balance Valve
Termékbrosúra HU

(0.66 MB)

RS17A-01 Counter Balance Valve
Termékbrosúra EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)