RS11A-01-C-N-3-280V

Cikkszám
4704817
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
Modell Közepes felbontás
Megoldás 30
Funkció Kiegyensúlyozó szelep
Vezérlési arány 3
Beállítás típusa Szerszám
Üreg T-11A
Qmax szelepek [l/min] 30
Termékcsalád RS11A
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 30 - 350
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 60
Nyomás beállítási tartomány [bar] 100 - 280
Névl. méret 11
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RS11A-01 Counter Balance Valve
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Termékbrosúra EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Termékbrosúra HU

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Termékbrosúra EN

(0.35 MB)