-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
CTU méret | 0 = h = 300, b = 800, t = 400 mm |
Tápfeszültség | K = 120 V, 60 Hz, 1 fázis |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Termékbrosúra
HU
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Termékbrosúra
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(6.75 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(6.72 MB)