ZW-RP16-70-AAB-2-V

Cikkszám
4687945
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
Funkció Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt
Vezérlési arány 9.5
Pozíció szelep Mérő kimenet az A és B portban
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-07-07-0-05
Qmax szelepek [l/min] 300
Termékcsalád ZW-RP16
Repesztőnyomás [bar] 2
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 300
Névl. méret 16
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Termékbrosúra HU

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Termékbrosúra EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)