CTM-EB-2050-M-Z-Z

Cikkszám
4674202
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tápfeszültség 230 V AC / 50 Hz / 1f Európa
Analizáló folyadék Oldószer AIII osztály

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CTM-EB Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(7.34 MB)

CTM-EB Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(7.32 MB)

CTM-EBxx5x Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(6.78 MB)

CTM-EBxx5x Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(6.76 MB)