Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
M20003778 | 200 |
---|---|
M20003853 | 230 |
Nitrogéntöltő egység, típus | N2S-MN |
Tartályméret [l] | 6,5 |
Térfogatáram 1 | 1,0 |
Egység, max. megengedett nyomás | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Max. megengedett közeghőm. [°C] | 70 |
Min. megengedett közeghőm. [°C] | 10 |