Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Tápfeszültség | 120 V AC / 60 Hz / 1 fázis USA/Kanada |
Analizáló folyadék | Oldószer AIII osztály |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

CTM-EB Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(7.34 MB)

CTM-EB Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(7.32 MB)

CTM-EBxx5x Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(6.78 MB)

CTM-EBxx5x Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(6.76 MB)