Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Tápfeszültség | 230 V AC / 50 Hz / 1f Európa |
Analizáló folyadék | Oldószer AIII osztály |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)

BUW3456132-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(3.24 MB)

BUW4165698-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(2.8 MB)

1200097207 00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(3 MB)