Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
M20003778 | 315 |
---|---|
Egység, max. megengedett nyomás | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 70 |
Max. megengedett közeghőm. [°C] | 80 |
Min. megengedett közeghőm. [°C] | 0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Bladder accumulator station SBS.330
Termékbrosúra
HU
(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Termékbrosúra
EN
(0.54 MB)