FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-DEU

Cikkszám
4609157
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
M20003775 6,3
M20003778 180
M20003853 400
Tartályméret [l] 250
Térfogatáram 1 20
Egység, max. megengedett nyomás bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
Max. megengedett közeghőm. [°C] 70
Min. megengedett közeghőm. [°C] 10