N2S-F-320-400/50/3-6X-4-4-DEU

Cikkszám
4598276
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
M20003778 350
M20003853 400
Nitrogéntöltő egység, típus N2S-F
Tartályméret [l] 40
Térfogatáram 1 8
Egység, max. megengedett nyomás bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Max. megengedett közeghőm. [°C] 70
Min. megengedett közeghőm. [°C] 10